製品の公開
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
    Reece

    Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2

    Google翻訳”,
    ココナッツよりも丈夫なMemo Hugoシリーズのシンクは、安心してお選びいただけます。Memo Hugoのダブルシンク(左右兼用)と水切りがあれば、あらゆるキッチン作業をこなすための無限の汎用性を手に入れることができます。高品質の304グレードステンレススチール製で、Hugoは強度と汎用性を兼ね備え、埋め込み式とアンダーマウント式の両方の設置方法に対応しています。
    技術仕様
    • Unique ref2403003
    • コレクションセットMemo
    • コレクションHugo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)228
    • 幅(mm)1274
    • 奥行き(mm)484
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    オセアニア