製品の公開
Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Single Flap Seat White (4 Star)
Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Single Flap Seat White (4 Star)
    Reece

    Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Single Flap Seat White (4 Star)

    Google翻訳”,
    最高の性能を追求して設計されたWolfenの800クローズドカップル式壁付けトイレシリーズは、品質、衛生面、洗浄性能において新たな基準を打ち立てます。リムレスで高さのあるデザインに加え、精密なエンジニアリングと広い設置面積により、介護施設や歩行困難な方にも最適な設計となっています。本製品は、アクセスと移動に関する設計基準であるオーストラリア規格AS1428.1-2021に適合しています。
    技術仕様
    • Unique ref9508010
    • コレクションセットWolfen
    • コレクションWolfen
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)850
    • 幅(mm)385
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 副マテリアル尿素
    • 正味重量(kg)70.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

    対応地域

    オセアニア