Google翻訳”,
GROHE SmartActiveツインレールシャワーは、洗練されたモダンなデザインとツインレールシステムを採用し、究極の快適さとスタイルを実現しています。ブラッシュドニッケル、ブラッシュドクールサンライズ、ハードグラファイト、クロームといったGROHEの象徴的なプレミアム仕上げからお選びいただけ、GROHEの水栓金具やアクセサリーとシームレスに組み合わせることで、バスルームに統一感のある外観をもたらします。耐久性を追求し、ドイツで設計・製造されたGROHE SmartActiveシャワーは、水垢の蓄積を防ぐスピードクリーンノズルと、シャワー体験をパーソナライズできる3段階スプレー機能付きハンドピースを備えています。鉛フリー基準に準拠し、WELS 3つ星評価を取得しているため、施工業者様にとって設置が簡単で、長期にわたる信頼性も確保されています。GROHE SmartActiveツインレールシャワーで、ワンランク上のシャワー体験をお楽しみください。