製品の公開
ICE BAS SM m600 LED1320-2200-840 ONF ML
REGENT

ICE BAS SM m600 LED1320-2200-840 ONF ML

Google翻訳”,
個別バテン照明器具 ICE Basis m600、LED 付き、システム電力: 10 - 18 W、照明器具の光束 1320 - 2200 lm、演色評価数 CRI>80、4000 K、ニュートラル ホワイト、色許容差 SDCM 3、LED 寿命 L80 72,000 時間、光生物学的安全性: 照明器具は危険をもたらさない (RG0)、230 V、スチール シート製ハウジング、ホワイト、ポリカーボネート (PC) サテン ブレンド ホワイト製ディフューザー、全周ビーム、一体型コントロール ギア 1 個、オン/オフ、システム電力および 4 つの光束レベルの選択、照明器具上で直接設定可能:␍10-13-15-18 W / 1320-1640-1880-2200 lm 保護クラス I、侵入保護 IP20、グロー ワイヤー テスト 850 °C、衝撃強度: IK 07、この製品にはエネルギー効率クラスBの光源が含まれており、EPREL登録番号:1249144 L = 577 mm、B = 65 mm、H = 58 mm
仕様
  • Features

    • Mounting rail made of galvanised steel sheet, white
    • Opal diffuser made of polycarbonate
    • High luminous efficacy of up to 140 lm/W
    • Extremely even spread of light
    • Low-priced and universally applicable
    • Substitute for battens equipped with conventional linear fluorescent lamps
    • Robust and durable

    Specifications

    • For mounting on ceilings and for pendant mounting with pendant tube, steel wire/catenary suspension
    • Opal diffuser for enhanced glare control
    • Different lengths can be combined
    • Beam angle: all-round beam
    • Electronic control gear integrated, ON/OFF Multilumen or adjudimmable digital DALI2
    • Available with emergency unit (single battery 3 h)
    • for ambient temperatures –10 to +40 °C, with emergency unit 0 to +35 °C

    Fields of application

    • Industry: corridors, garages, bike rooms, secondary rooms
技術仕様
  • Unique ref1320-2200-840
  • コレクションセットTRAQ and ICE
  • コレクションICE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - フレキシブルライト
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000028
  • ETIM 名Lamps
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 45 15
  • OmniClassタイトルLamps

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ