製品の公開
LED Strip COB RGB 15W IP67
Faro Barcelona

LED Strip COB RGB 15W IP67

Google翻訳”,
COB RGB LED ストリップ 15W IP67。ストリップの長さは 5 メートルですが、25 mm ごとにカットして長さを調整できます。
仕様
  • Reference: 08050611

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776248977

    Tariff Item: 9405499090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Series: 1465

    IP: 67

    Power max.(W): 15W/m

    Voltage: 24V DC

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.35

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,25

技術仕様
  • Unique ref08050611_-_LED-Strip-COB-RGB-15W-IP67
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLED Profiles and Strips
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - フレキシブルライト