製品の公開
CHAN-S CR1567 LED1880-840 RUN DALI
REGENT

CHAN-S CR1567 LED1880-840 RUN DALI

Google翻訳”,
LED 付き天井埋め込み型照明器具 Channel S、システム電力: 16.8 W、スタンバイ電力 0.5 W、照明器具の光束 1880 lm、演色評価数 CRI > 80、4000 K、ニュートラルホワイト、色許容差 SDCM 3、LED 寿命 L80 50,000 時間、光生物学的安全性: 照明器具は危険をもたらさない (RG0)、230 V、直接光放射、サポート プロファイルはアルミニウム製でナチュラル カラーの陽極酸化処理、拡散器はポリメチル メタクリレート (PMMA) オパール、RUN 光学系、一体型コントロール ギア 1 個、DALI2、ハロゲンフリー配線付き、保護クラス I、侵入保護 IP20、グロー ワイヤ テスト 650 °C、衝撃強度: 周囲温度 -5 ~ +30 °C の IK 08、この製品にはエネルギー効率クラス B の光源が含まれており、EPREL 登録番号: 1124091 L = 1567 mm、B = 86 mm、EL = 1551 mm、EB = 65 mm、ET = 60 mm
仕様
    • Features

      • "S" as in slim: Aesthetic design, extremely compact dimensions, 65 x 60 mm
      • Available with integrated RUN Diffuser or office-compatible RUN+ Diffuser for continuous, seamless lines of light allowing precise planning up to 24 m length
      • Channel S Boost Office: very aesthetic louvre optics optimized for LED, particularly efficient, planning according to EN 12464-1, up to 3600 lm / 1,2 m
      • Economical overall solution featuring maximum ergonomics for the user
      • Visually perfect transition from profile to diffuser without gasket
      • Shadow-free line of light and timeless design
      • Asymmetrical light distribution for standard-compliant blackboard lighting and wall illumination

      Specifications

      • 100% direct light emission
      • End faces feature expansion compensation, generating a visually seamless, flush-mounted diffuser effect
      • Support profile and ends (visible part) in natural anodised aluminium
      • No visible screws
      • Colour temperature can be adjusted individually with the Tunable White technology
      • LED batten luminaire replaceable on site
      • Dimmable digital DALI
      • Operating unit integrated
      • Also available ceiling and wall mounted luminaires as well as system without cover frame

      Fields of application

      • Office & Education
        offices, open-plan offices, staff training facilities, conference rooms, libraries, classrooms, circulation zones
      • Industry
        working areas
      • Retail & Hospitality
        Checkout areas, shopping malls
技術仕様
  • Unique ref1880-840
  • コレクションセットLinear luminaires
  • コレクションChannel S
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - フレキシブルライト
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000028
  • ETIM 名Lamps
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 45 15
  • OmniClassタイトルLamps

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ