製品の公開
Vertical flexible LEDSTRIP IP67 2700K
Faro Barcelona

Vertical flexible LEDSTRIP IP67 2700K

Google翻訳”,
IP67 および 2700K を備えた、プロジェクトに最適なフレキシブルな垂直 LED ストリップ。ストリップの長さは 5 メートルですが、10 cm ごとにカットして長さを調整できます。ネオン効果のある光を発します。
仕様
  • Reference: 08045001

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776232068

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    Series: 1465

    Light Source Energy Class: G

    IP: 67

    Power max.(W): 14W/m

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 24V CV

    Lumens max: 2350lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Total height: 10

    Length: 5000

    Assembly of linear systems: TIRA DE LED IP67 VERTICAL 14,4w/mt

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 20

    Individual box width (MM): 375

    Length individual box (MM): 375

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002813

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

    PCS: 100

    Net weight consolidated item: 1,30

技術仕様
  • Unique ref08045001_-_Vertical-flexible-LEDSTRIP-IP67-2700K
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLED Profiles and Strips
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)130
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - フレキシブルライト