製品の公開
CHAN-S-BO CR667 LED2050-840 DALI
REGENT

CHAN-S-BO CR667 LED2050-840 DALI

Google翻訳”,
LED 付き天井埋め込み型照明器具 Channel S Boost Office、システム電力: 21.5 W、スタンバイ電力 0.5 W、照明器具の光束 2050 lm、演色評価数 CRI > 80、色温度 4000 K、ニュートラルホワイト、色許容差 SDCM 2、LED 寿命 L80 50,000 時間、EN 12464-1 に準拠したオフィス対応およびグレアフリー (UGR < 19、Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²)、光生物学的安全性: 照明器具は危険をもたらさない (RG0)、230 V、直接光放射、サポート プロファイルはアルミニウム製でナチュラル カラーの陽極酸化 Boost 光学系、LED に最適化されたオフィスに適した、高級プラスチック製の非常に美しいグリッド光学系、一体型コントロール ギア 1 個、DALI2、ハロゲンフリー配線、LED 固有の光学系を備えた Boost 光学系およびデザイン。オフィス対応で、EN 12464-1 に準拠したグレアフリー (UGR < 19 および Lmax> 65°< 3000 cd/m2)。光沢仕上げのプライマリ光学系と低光沢のルーバー光学系により、LED を直接見ることなく、光の質を制限しません。保護クラス I、侵入保護 IP20、グローワイヤーテスト 650 °C、衝撃強度: IK 08 (周囲温度 -5 ~ +30 °C)、この製品にはエネルギー効率クラス B の光源が含まれており、EPREL 登録番号: 1249130 L = 667 mm、B = 86 mm、EL = 651 mm、EB = 65 mm、ET = 60 mm
仕様
  • Features

    • "S" as in slim: Aesthetic design, extremely compact dimensions, 65 x 60 mm
    • Available with integrated RUN Diffuser or office-compatible RUN+ Diffuser for continuous, seamless lines of light allowing precise planning up to 24 m length
    • Channel S Boost Office: very aesthetic louvre optics optimized for LED, particularly efficient, planning according to EN 12464-1, up to 3600 lm / 1,2 m
    • Economical overall solution featuring maximum ergonomics for the user
    • Visually perfect transition from profile to diffuser without gasket
    • Shadow-free line of light and timeless design
    • Asymmetrical light distribution for standard-compliant blackboard lighting and wall illumination

    Specifications

    • 100% direct light emission
    • End faces feature expansion compensation, generating a visually seamless, flush-mounted diffuser effect
    • Support profile and ends (visible part) in natural anodised aluminium
    • No visible screws
    • Colour temperature can be adjusted individually with the Tunable White technology
    • LED batten luminaire replaceable on site
    • Dimmable digital DALI
    • Operating unit integrated
    • Also available ceiling and wall mounted luminaires as well as system without cover frame

    Fields of application

    • Office & Education
      offices, open-plan offices, staff training facilities, conference rooms, libraries, classrooms, circulation zones
    • Industry
      working areas
    • Retail & Hospitality
      Checkout areas, shopping malls
技術仕様
  • Unique ref2050-840
  • コレクションセットLinear luminaires
  • コレクションChannel S
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - フレキシブルライト
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000028
  • ETIM 名Lamps
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 45 15
  • OmniClassタイトルLamps

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ