製品の公開
LIGHTPAD Tunable Office single, left, LED7200-9TW WH
REGENT

LIGHTPAD Tunable Office single, left, LED7200-9TW WH

Google翻訳”,

Lightpad Tunable Office は、特別に開発されたアプリ MyLights Tunable と組み合わせることで、すべてのユーザーが人間中心の照明を利用できるようになります。「プラグ アンド プレイ」のように、差し込むとすぐに照明器具が自動的に「自然光」モードで作動し、温白色から冷白色まで色温度が段階的に無段階に変化します。人間中心の照明に関して、技術的に高度な Lightpad Tunable Office 照明器具には、直接光と間接光の成分が同じ色温度であるという多くの利点があります。これにより、異なる発光色がランダムに混ざり合うことがなくなり、光の生物学的効果が強化されます。

仕様
  • Features

    • Casambi Tunable for biologically effective lighting
    • Stepless change between warm white and cool white light
    • Direct and indirect light in the same colour temperature
    • Luminaire heads can be controlled separately
    • Can be controlled by smart phone
    • Configuration possible via «Flash MyLight» web app
    • SensoDim® 3 presence detector and daylight sensor in each of the luminaire heads
    • My Technologies module integrated incl. ALONE at WORK® technology
    • Suitable for office lighting (UGR ≤ 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²)

    Specifications

    • 70 % indirect light, 30 % direct light
    • Colour temperature: 2700–6500 K Tunable
    • Luminous flux of luminaire: 7200 lm, 14'400 lm
    • Height: 2000 mm
    • Housing colour: white
    • 3 settings: lighting atmosphere (work-related lighting), natural course of daylight (natural dynamic lighting), personal lighting preferences over the day (personalised dynamic lighting)
    • Ultra-slim housing design of just 19 mm
    • Double asymmetric light distribution ensures uniform, shadow-free illumination of the workplace
    • ENEC certified

    Fields of application

    • Office & Education
      open-plan offices, individual offices
技術仕様
  • Unique reflightpad-tunable-office-single-left-led7200-9tw-wh
  • コレクションセットFreestanding luminaires and table luminaires
  • コレクションLightpad Office
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2000
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)20.83
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000028
  • ETIM 名Lamps
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 45 15
  • OmniClassタイトルLamps

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (22)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (17)