製品の公開
Tweak Essential Office LED9400-840 WH
Tweak Essential Office LED9400-840 WH
    REGENT

    Tweak Essential Office LED9400-840 WH

    Google翻訳”,

    Tweak Essential CLD LED は、現代の自立型照明器具に誰もが望むものをすべて備えています。エレガントなデザインも含まれており、本当に目を引く製品です。詳しく見て、その真の強みを発見してください。直感的な操作、SensoDim® 光/動きセンサー、多機能インターフェース、最先端の LED 技術、オプションの ALONE at WORK® 通信技術。これらすべての機能により、この自立型照明器具は真のハイライトとなっています。また、このシリーズにはさまざまなオプションの選択肢がないため、当社の自立型照明器具の中で最もお手頃な価格となっています。


    仕様
    • Features

      • Single head free-standing luminaire
      • Direct and indirect lighting: can be controlled together
      • Free-standing design luminaire with microprismatic optics, suitable for application inoffices
      • High luminous efficacy of up to 138 lm/W
      • SensoDim® 2 presence detector and brightness sensor
      • Smart lighting technology: ALONE at WORK®
      • Up to UGR ≤ 16
      • Die-cast aluminium housing
      • Homogeneous illumination
      • Minergie certified

      Specifications

      • 1 single head face side
      • 2 heights
      • Available in white and silver
      • Colour temperature: 4000 K
      • dimmable digital SensoDim®
      • Operating unit integrated
      • With or without control element

      Fields of application

      • Office & Education
        offices, open-plan offices, meeting rooms, reception rooms, staff training facilities, waiting rooms
    技術仕様
    • Unique reftweak-essential-office-led9400-840-wh
    • コレクションセットFreestanding luminaires and table luminaires
    • コレクションTweak Essential Office
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1950
    • 幅(mm)215
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)20.16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 23
    • OmniClassタイトルLamps

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ
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
    類似製品