製品の公開
REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING
REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING
REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING

    REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING

    Google翻訳”,

    1. 設計原則

    REHAUユーロデザインスライドS920システムは、アジア市場のニーズに基づいて開発され、地理的および地域的な気候、文化、ライフスタイルを組み合わせ、幅広い用途に合わせてカスタマイズされています。スライドデザインには3つの主要なカテゴリがあります。

    捏造される:

    💙2枚以上のスライドパネルを備えた水平スライド窓およびドア。

    ═��� 固定ガラスユニットを備えた水平スライド窓およびドア。

    ր�� 防虫網付きの水平スライド窓とドア。

    代表的な設計は「詳細図」セクションに示されています。

    1.1 フレーム

    利用可能なフレーム プロファイルは 4 つあります。

    ═��� フレーム 1、プロファイル深さ 60 mm の固定ガラス用

    œフレーム2、ランニングトラック2本付き(アルミレール取り付け可能)、プロファイル深さ60mm。

    œフレーム 3、ランニング トラック 2 本 (アルミニウム レールを設置可能) とフライスクリーン トラック、プロファイル深さ 88 mm。

    ™フレームN3、ランニングトラック3本付き(アルミレール取り付け可能)、プロファイル深さ108mm。

    フレーム プロファイルには複数のチャンバーがあり、排水用と鉄筋用の別々のチャンバーがあります。これにより、鉄筋チャンバーへの雨水の漏れが防止され、鉄筋の腐食が防止されます。同時に、断熱性能と遮音性能が向上します。

    フレーム プロファイルのトラックにアルミニウムまたはステンレス鋼のレールを取り付けることで摩擦が軽減され、スムーズなスライド操作が保証されます。

    1.2 サッシュ

    サッシには窓サッシとドアサッシの2種類があります。標準の溝は

    5x6mmのシリコン処理ブラシシールとフィンを取り付けたサッシは、最適な空気を提供します。

    防水性と防音性を備えています。サッシのプロファイルは深さ 41 mm で、3 mm の単板ガラスから最大厚さ 24 mm の複層ガラスまで対応できます。

    1.3 強化

    補強チャンバーは、以下の要件を満たす最適な補強を提供するように設計されています。

    大きな窓やドアの要素でも静的要件を満たします。亜鉛メッキ鋼プロファイルを PVC プロファイルに挿入し、指定された間隔でネジで固定します。

    1.4 インターロック

    サッシが閉じた位置で重なる部分では、インターロックプロファイルが互いに重なり合い、ブラシシールが密閉性を確保します。強化要件に応じて、インターロック3アルミニウムプロファイルはより高い強度を提供し、窓やドアの強い風圧要件を満たします。

    高層ビル用のドア。Interlock 4 は、高い密閉性能を実現する共押し出しガスケットを使用して設計されています。

    1.5 フィラーピース

    フィラーピースは、サッシの重なり部分の上部と下部に取り付けられ、次の役割を果たします。

    安全性、サッシが持ち上がるのを防ぐ

    Հ�� ブラシシールを装備し、風やほこりに対する最適な侵入抵抗を提供します。

    ═��� 幅広設計で設置が簡単

    œ耐久性と耐候性に優れた素材。

    1.6 ブラシシール

    高品質のシリコン処理されたフィン付きブラシシールは、遮音性、浸水防止、空気の浸入防止、ほこりの侵入防止の性能を高めるために使用されます。

    2. 素材

    REHAU の窓用プロファイルは、欧州規格に準拠した耐衝撃性と耐候性に優れた PVC で作られています。この素材は、何十年にもわたって過酷な気候条件の要求に耐えられることが実証されています。

    3. 色

    プロファイルは通常、REHAU カラー コード 159 に従って白で製造されます。

    4. ハードウェア

    標準のユーロ溝設計に幅広いハードウェアを取り付けることができます。

    Հ�� 幅広い高品質のローラーに使用可能

    Հ�� シンプルな三日月ロックで高級マルチポイントロックギアを取り付けます。

    5. 適用分野

    REHAU ユーロデザインスライドは、低層住宅、多階建て住宅、商業ビルに適しています。高層住宅や台風が発生しやすい沿岸地域では、風圧要件下での強度に応じて選択できる広範な補助プロファイルがあります。

    6. 断熱

    多室構造、精密な製造、二重シール、断熱ガラスとの組み合わせにより、断熱性能が大幅に向上し、エネルギーを節約できます。ガラスは窓/ドアの面積の大部分を占めるため、断熱効果はガラスの種類に大きく依存します。

    Low-Eガラスを使用すると、より良い結果が得られます。

    7. 防音

    遮音性は主にガラスの種類によって決まります。したがって、最適な結果を得るには断熱ガラスの使用が推奨されます。

    仕様
    • Elevation width frame/sash:

      116mm to 166mm

      overall depth:60mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to ? W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to ?dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC ?
      Wind resistance (EN 12210):up to class B?
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class ?A
      Air permeability (EN 12207):up to grade ?
      Operating forces (EN 13115):class ?

    技術仕様
    • Unique refED-SLIDE_DOORS_SLIDING
    • コレクションセットREHAU | ED SLIDE
    • コレクションREHAU | ED SLIDE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-23
    • エディション1
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    南アメリカ
    アルゼンチン

    類似製品