製品の公開
Triton Heavy Duty Commercial Water Heater
Triton Heavy Duty Commercial Water Heater

    Triton Heavy Duty Commercial Water Heater

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    TRITON® – 市場で最もインテリジェントで高効率の業務用ガス給湯器。交換および新規建設用途に最適

    トリトンの利点

    • 市場で最も正確で包括的な漏れ検出および防止システム
    • 給湯器の問題を検出して防止する機能によりダウンタイムを排除します
    • 磁器コーティングされたスチール製トリプルパス熱交換器
    • ユニバーサルレトロフィット機能により、あらゆる給湯器を簡単に交換できます

    SS限定機能

    • LeakGuard™ – 自動遮断バルブを備えた包括的な漏れ検出および防止システムにより、タンク外への水漏れを制限します
    • BACnet (MS/TP) 経由の統合 BMS 接続 - 内蔵 BACnet ポートによりビル管理システム (BMS) に簡単に接続できます。
    • エネルギーと水の使用状況レポート – Rheem EcoNet アプリを通じて使用傾向を追跡し、エネルギーと水の消費量を管理します
    • 保証 – 5 年間の限定タンク

    SSとSUの機能
    内蔵インテリジェンス

    • LeakSense™ – インテリジェントな漏れ検出システムは、砂粒ほどの小さな漏れを検出し、緊急事態になる前に警告するリアルタイム通知を提供します。
    • WiFi を統合した EcoNet® スマート モニタリング テクノロジー** – Rheem 独自!モバイル デバイスとフルカラー LCD ディスプレイの両方を介してパフォーマンスの更新とアラートを提供します
    • 系統的なヘルスチェック – Triton の最も重要なコンポーネントを継続的に自己監視し、潜在的な問題を警告します
    • 予防メンテナンス アラート – メンテナンス リマインダーはタンクの寿命を延ばすのに役立ちます
    仕様
      • 80 & 100 Gallon Capacities
      • 130,000 - 499,900 BTU/h
      • Sealed Combustion System
      • Up to 98% Thermal Efficiency
      • Ultra Low NOx
      • Porcelain Coated Tank Lining and Heat Exchanger
      • Natural and LP Gas
        技術仕様
        • Unique reftriton-heavy-duty-water-heater
        • コレクションセットWater Heaters
        • コレクションCommercial Gas
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2024-01-16
        • エディション1
        関連
        • 主なマテリアルスチール
        • 設計国アメリカ合衆国
        • 製造国アメリカ合衆国
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
        • Uniclass2015コードPr_60_60_96_34
        • Uniclass2015詳細Gas-fired storage water heaters
        • MasterFormat 2014 コード22 33 33
        • MasterFormat 2014 タイトルLight-Commercial Electric Domestic Water Heaters
        • OmniClassNumber23-31 29 00
        • OmniClassタイトルHot Water Heaters

        対応地域

        北米
        アメリカ合衆国
        カナダ