製品の公開
PERFORMANCE PLATINUM Plug-in Heat Pump Water Heater with HydroBoost

PERFORMANCE PLATINUM Plug-in Heat Pump Water Heater with HydroBoost

Google翻訳”,

効率

  • 最大 3.5 UEF で運用コストを削減
  • ENERGY STAR®認定
  • Title 24準拠(JA13対応)

パフォーマンス

  • ほとんどの標準的な電気温水器よりも効率的にお湯を供給します
  • 周囲動作範囲: 37 ~ 145°F はクラスで最も広く、年間の HP 動作日数が長くなります。北部気候仕様 (NEEA Tier 2)2 を満たすように設計されています。
  • 統合された HydroBoost ミキシング バルブが出力性能を最大化

簡単インストール

  • 簡単にアクセスできるサイド接続
  • 工場で取り付けられたプラグイン電源コード – 標準の壁コンセントに直接差し込む
  • 一般的なガス給湯器から簡単に取替え可能

統合

  • デマンド レスポンス対応 - 組み込みの EcoPort (CTA-2045 ポート) により、ユーティリティ プログラムに簡単に接続できます。
  • 可聴アラーム付きの内蔵水センサー アラートを備えた LED スクリーン (一部のモデルで利用可能)
  • 統合された EcoNet® WiFi 接続 (WiFi ブロードバンド インターネット接続が必要) テクノロジと無料のモバイル アプリにより、ユーザーは給湯器を制御でき、カスタマイズ可能な温度、休暇の設定、スケジューリング、エネルギー節約、自宅や外出先でのシステム監視が可能になります。
  • LeakGuard™ および LeakSense™ Ready — リークセンサーとシャットオフバルブアップグレードキットを使用して、リークの検出と防止を簡単に追加

動作モード

  • ヒートポンプ
  • 休暇/不在: 2 ~ 28 日 (または無期限の保留)

プラス...

  • 抵抗器付きのプレミアムグレードのアノードロッドは、タンクの寿命を延ばします
  • 3/4" NPT 水の入口と出口、3/4" 凝縮水排水接続
  • 簡単にアクセスでき、上部に取り付けられた洗えるエア フィルター
  • 2インチの非フロンフォーム断熱材)
  • エンハンストフローブラスドレンバルブ
  • 温度と圧力のリリーフバルブが取り付けられています
  • NSF/ANSI 372 (リードコンテンツ) に認定されたデザイン

ユニットは ANSI 要件を満たしているか、それを上回っており、DOE 手順に従ってテストされています。ユニットは、NAECA、ASHRAE 標準 90、ICC コード、およびすべての州のエネルギー効率性能基準のエネルギー効率要件を満たすか、それを上回っています。

仕様
  • Dimensions 40 Gal 50 Gal 65 Gal 80 Gal
    Product Depth (in.) 20.25"
    22.25"
    24.25"
    24.25"
    Product Height (in.)
    63"
    62"
    65"
    75"
    Product Width (in.)
    20.25"
    22.25"
    24.25"
    24.25"
    Details
    EcoNet Enabled
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Fuel Type
    Electric
    Electric
    Electric
    Electric
    UEF
    2.80
    3.00
    3.30
    3.50
    Primary Warranty
    10 Yrs
    10 Yrs
    10 Yrs
    10 Yrs
    High Altitude Compliant
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Tank Capacity
    40
    50
    65
    80
技術仕様
  • Unique refrheem-performance-platinum-plug-in-heat-pump-water-heater-with-hydroboost
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションResidential Heat Pump Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 33 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ