製品の公開
Marathon Eclipse Light Duty

Marathon Eclipse Light Duty

Google翻訳”,

Marathon®Eclipse™軽量非金属製電気温水器は、過酷な環境向けに設計されており、バックアップを保証します

非金属タンクの特徴

  • シームレスなブロー成形されたポリブテンタンク–錆や腐食の影響を受けません
  • フィラメントワインディンググラスファイバーの複数の層は、タンクに比類のない強度を与えます
  • ポリウレタン断熱材は、エネルギー消費を削減するのに役立ちます
  • 埋め込み式ドレンバルブは、ほうきやスクラバーの邪魔になりません
  • 高温ポリスルホンディップチューブ
  • 頑丈に成形されたポリエチレン製の外殻は、へこみ、引っかき傷、塩気に強い

効率

  • スタンバイ熱損失を減らすために十分に断熱されています
  • 最大の省エネを達成するために含まれているパイプラップ省エネキット

パフォーマンス

  • 回復能力:1時間あたり18.2ガロン(75ガロンモデルの場合は最初の1時間に約78ガロン、85ガロンモデルの場合は91ガロン、105ガロンモデルの場合は104ガロン)**
  • 高温用途向けに最高180°Fの水温を供給することができるサーモスタット

簡単なインストールとサービス

  • マラソンの軽量タンクは、操作と配置が簡単です
  • ボウル型のタンク底部により、完全な沈殿物の排出が可能
  • 水密グロメットは頭上の湿気や凝縮を防ぎます

プラス…

  • 熱的に溶融した上部要素は、乾式焼成に対する保護を提供します
  • 石灰の蓄積に対する優れた耐性のためのチタンの上部と下部の要素
  • フルフロー、真ちゅう製ドレンバルブ
  • 温度および圧力逃し弁と工場で取り付けられた真空逃し弁
  • 低鉛準拠
  • 標準交換部品
仕様
  • Specifications

    • Available in 75, 85 and 105 gallon capacities
    • Seamless, blow-molded, polybutene tank - impervious to rust and corrosion
    • The most durable electric water heater ever made
    • High efficiency design and a lightweight tank that won’t corrode
技術仕様
  • Unique refmarathon_eclipse_light_duty
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションCommercial Electric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_28
  • Uniclass2015詳細Electric storage water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 33 36.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 13
  • OmniClassタイトルHot Water Tank Heaters

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ