製品の公開
Commercial Tankless System - Wall Hung
Commercial Tankless System - Wall Hung

    Commercial Tankless System - Wall Hung

    Google翻訳”,

    Rheem®商用タンクレスシステム

    このカスタムビルドのタンクレスソリューションは、次のようなシングルポイント接続で工場で組み立てられた現場に到着します。

    • RTGH-CM95凝縮タンクレス給湯器
    • 工場で取り付けられたシステム制御マニホールド
    • 事前にサイズ設定された水とガスのマニホールド
    • 電気配線
    • コンデンセートライン

    構成

    • 壁掛けシステム
    • 壁掛けシステム
    • 自立型システム

    システムオプション

    • システムあたり2〜6台のタンクレスユニット
    • 屋内および屋外システム
    • 最大10ユニットの一般的なベントオプション
    • 最大20ユニットの簡単なマニホールド

    Rheemによるエンジニアリングソリューション

    • システムあたり11,000BTU/hから1,199,400BTU/ hまで拡張可能(システムラックあたり最大6ユニット、複数のラックを合計20ユニットまたは3,998,000 BTU / hまでリンクできます)
    • 複数の構成
    • 将来の拡張のためのオプション

    インストールの節約

    • シングルポイント接続で設置コストを削減業界最高のソリューション
    • 最小の左右のクリアランス=1/2インチ(可燃物に対して)
    • 最小流量=0.26GPM
    • 最小アクティベーションレート=0.40GPM
    • PPベントアクセサリのUL-1738およびULC-S636認証冗長性

    効率

    • ステンレス鋼の凝縮熱交換器で最大96%の熱効率
    • エネルギー効率と安全性を高めるように設計されたインテリジェントな電子制御

    パフォーマンス

    • 低流量フィクスチャ互換–業界の最小流量.26GPMおよび最小起動流量.40GPMにより、ユーザーは需要の少ない状況でもお湯を受け取ることができます
    • 再循環ポンプキット-準備完了–再循環ポンプキットとすばやくペアリングして、蛇口2に瞬時にお湯を供給します

    簡単なインストールとサービス

    • 部屋の空気で通気する能力
    • 屋内の天然ガスユニットは、最大10ユニットの共通ベント互換です
    • ポリプロペレンによる一般的なベント
    • ビルトインコンデンセート中和剤
    • すべてのモデルで1/2"ガスラインの互換性
    • エクスクルーシブ!メンテナンス通知設定アラート–サービスチェックを呼び出すための警告コードの点滅
    • 設置とサービスが簡単な自己診断システム
    • デジタルディスプレイに温度設定とメンテナンスコードが表示されます
    • PVCパイプ用に設計された2パイプダイレクトベントシステム(最大38フィートの3"PVCパイプまたは5フィートの2"PVCパイプ)
    • 最大8,400フィートの高高度機能
    • Rheemアプリケーションエンジニアから入手可能な商用プロジェクトのサイジング
    • デジタルリモコンと10フィートのサーモスタットワイヤーが含まれています
    • -30°Fまでの凍結保護

    テクノロジー

    • マニホールド制御モデル-最大20ユニットのトランスレータリンクが工場でインストールされています
    • ホットスタートプログラミング-頻繁なオン/オフ操作の期間中、「冷水サンドイッチ」と呼ばれる水温の変動を最小限に抑えるのに役立ちます
    • エクスクルーシブ!業界最高の1/2インチの左右クリアランスを備えた過熱フィルムラップ

    パーツ&アクセサリー

    • EZラックキット
    • 一般的なベント:ダイレクトベントおよびルームエアヘッダーキット
    • AllClear®水処理システム
    仕様
    • Specifications

      • 95 - 96% Thermal Efficiency  
      • Standard Max High Temperature 185 ºF
      • Manifold Control Models link up to 20 units
      • Common Venting Compatible
      • Service valves included
      • 199,900 BTU/h per unit
      • Commercial Project Sizing Available
    技術仕様
    • Unique refCTS_WH
    • コレクションセットTankless
    • コレクションCommercial Gas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • ETIM コードEC000392
    • ETIM 名Instantaneous water heater
    • Uniclass2015コードSs_55_70_38_45
    • Uniclass2015詳細Instantaneous hot water supply systems
    • MasterFormat 2014 コード22 34 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 11 13
    • OmniClassタイトルGas Instantaneous Hot Water Heaters