製品の公開
Air to Water Commercial Heat Pump
Air to Water Commercial Heat Pump
Air to Water Commercial Heat Pump
Air to Water Commercial Heat Pump

    Air to Water Commercial Heat Pump

    Google翻訳”,

    エネルギー効率が不可欠な場合、空気から水へのヒートポンプは超効率的で超コンパクトなパッケージで150°Fを提供します

    非常に効率的
    平均して、電気温水器の運用コストの25%。周囲湿度80度、相対湿度60%で4.0を超える成績係数(COP)のシステムでお湯を供給します。これにより、電気、天然ガス、またはプロパンよりも運転が大幅に安くなります。ヒートポンプは、他の種類の燃料の予熱としても使用できます。建物の効率の全体的な向上に貢献し、LEEDポイントの資格を得ることができます。

    その他の場所の選択肢
    ヒートポンプは、貴重な屋内スペースを解放するために、屋内または屋外に配置できます。ガスとは異なり、ヒートポンプは周囲の領域から空気を吸い込んで排出することができるため、通気によって制限されません。

    複数の構成
    キットでダクトに変換するオプションを備えた、垂直または水平の両方の排出オプション用に設計されています。水平排出モデルは、キットを使用してプラントの設置面積を減らすために2つ高く積み重ねることもできます。

    最も穏やかな気候に適しています
    自動霜取りは、高温の冷媒の一部を蒸発器コイルに迂回させて、形成される可能性のある氷を溶かすことにより、低い周囲温度条件での継続的なパフォーマンスを可能にします。さらに、蒸発器はエポキシでコーティングされた銅であり、腐食性の雰囲気での保護を強化し、ユニットは104°Fの周囲条件でテストされています。

    仕様
      • 208 or 240 Volt / 1 PH or 480 Volt /3 PH
      • Flexible Indoor or Outdoor Use
      • Double Wall Heat Exchanger
      • 1-Year Limited Warranty
    技術仕様
    • Unique refhphd-air-to-water-heat-pump
    • コレクションセットWater Heaters
    • コレクションCommercial Electric
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96_28
    • Uniclass2015詳細Electric storage water heaters
    • MasterFormat 2014 コード22 33 36.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 00
    • OmniClassタイトルHot Water Heaters

    対応地域

    北米