製品の公開
Electric Booster Commercial Water Heaters

Electric Booster Commercial Water Heaters

Google翻訳”,

電気ブースターは、カウンターの下に収まり、すべての固定ラックおよびコンベヤータイプの業務用食器洗い機に消毒リンス水を供給するように設計されています

当社の10ガロン電気ブースターは、UL衛生(NSF5)およびすべての連邦、州、郡、および地方の保健部門の衛生規則に準拠するために、予熱または冷水を180°Fのすすぎ温度に上げます。さらに、これらのモデルは、重力または補助貯蔵タンクへのポンプ循環用の循環タンク商用電気温水器として使用できます。それらは6kWから54kWで、208、240、277、および480の電圧で利用できます。

システムセンチネル

すべての電気ブースターモデルは、各発熱体の数と位置に対応する発光ダイオード(LED)を利用した要素診断パネルを採用しています。電気素子が作動しているとき、LEDは点灯します。消灯しているLEDは、機能していない要素の正確な位置を正確に示し、要素の動作診断を簡単かつ確実にします。

長寿命タンクの設計

高温磁器エナメルの独自のコーティングを施した独自の鋼配合により、耐食性が最大化され、優れたタンク設計が実現します。

長寿命発熱体

個別のねじ込み式エレメントは、水の化学的腐食に耐えるために銅管に密封された酸化マグネシウムに埋め込まれたニクロム線フィラメントを備えています…長いエレメント寿命と長寿命性能を実現します。エレメントは水に直接浸されるため、回収効率が最大(98%)になり、新しいエレメントをタンクにねじ込むだけで簡単に交換できます。

インテグラルフュージング

すべてのモデルには、要素ごとに一体型の融着があります。

アノードロッド

耐食性を最大にするために、各タンクに2つのマグネシウムアノードが取り付けられています。

AGA / ASME定格T&Pバルブ

工場で取り付けられた逃し弁

電気的接続

米国電気工事規程に一致するサイズ選択の側面に複数のノックアウトを備えた、配線済みのアクセス可能なコントロールボックス。サイズの範囲は1/2"から2"です。機器の接地線を取り付けるための接地ネジが用意されています。

シングルパネルコントロールボックス

それはすべての電気部品および要素への即時アクセスを提供する蝶番を付けられたステンレス鋼のドアが付属しています。

ターミナルブロック

すべてのモデルには、設置を簡単にするためにULリストの端子台が装備されています。端子台は、銅またはアルミニウムのフィールド接続ワイヤを受け入れます。

120ボルト制御回路

すべてのユニットには、120ボルトのヒューズ付き制御回路が装備されています。すべての制御(サーモスタット、高温制限など)は、この基本的な120ボルトの制御回路で動作します。

技術仕様
  • Unique refrheem-e10
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションCommercial Electric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-18
  • エディション1
  • 高さ(inch)23
  • 幅(inch)21.5
  • 奥行き(inch)21.75
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Commercial water heaters
  • UNSPSC40101826
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 33 33
  • MasterFormat 2014 タイトルLight-Commercial Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ