製品の公開
Mid Efficiency 8.4 GPM Outdoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Mid Efficiency 8.4 GPM Outdoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Google翻訳”,

Rheem RTGは、連続温水用に設計された一連の超低NOx、中効率タンクレスガス給湯器です。

効率

  • .82 UEF -US
  • .82EF-カナダ
  • オール銅熱交換器付き

パフォーマンス

  • EcoNet対応-2010年から現在までのすべてのタンクレス製品は、タンクレスEcoNetアクセサリキット(REWRA630TWH)を介してEcoNetモバイルアプリに接続できます
  • エクスクルーシブ!節水設定–アクティベーション時に、この設定は、設定温度に達するまで蛇口の流量を減らすことにより、住宅所有者に年間最大1,100ガロンの水を節約できます(オプション)
  • 業界最高!低流量アクティベーション-最小流量.26GPMおよび最小アクティベーション流量.40GPMにより、ユーザーは需要の少ない状況でもお湯を受け取ることができます。
  • 再循環ポンプキット対応–水道の蛇口でより高速な温水を提供し、年間最大12,000ガロンの水を節約します

簡単なインストールとサービス

  • 1/2"ガスラインの互換性
  • エクスクルーシブ!メンテナンス通知の設定-500時間使用した後、住宅所有者にサービスチェックを要求するように警告します(オプション)
  • 統合された凝縮液コレクターを備えた3"/5"同心ベントシステム
  • MetalFabに接続します。 Inc.、アダプターなしの3"/5"同心ベント

テクノロジー

  • 需要の高いアプリケーションの場合、負荷分散システムで複数のユニットをリンクするために使用できるアクセサリ

高高度に準拠

  • 高高度機能–海抜8,400フィートまでの高度

低排出量

  • 環境に優しい超低NOxバーナーはSCAQMD規則1146.2の要件を満たしています

安全性

  • エクスクルーシブ! GuardianOFW™過熱フィルムラップ-危険な温度を防ぎ、業界最高の1/2インチの左右のクリアランスを提供します
  • エクスクルーシブ!ホットスタートプログラミング-連続したお湯のニーズに対応する準備ができた状態を維持することにより、冷水のバーストを最小限に抑えます

プラス…

  • デジタルリモコンと10フィートのサーモスタットワイヤーが含まれています
  • 120V電源が必要(屋内モデルのみ)
  • 業界最高! -30°Fまでの凍結保護
  • 最高水温は140°Fです。高温アプリケーションの場合、アップグレードキットが利用可能です

技術仕様
  • Unique refrheem_rtg-84outdoor
  • コレクションセットTankless
  • コレクションCommercial Gas
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-18
  • エディション1
  • 高さ(inch)25.63
  • 幅(inch)13.88
  • 奥行き(inch)8.88
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • ETIM コードEC000392
  • ETIM 名Instantaneous water heater
  • Uniclass2015コードSs_55_70_38_45
  • Uniclass2015詳細Instantaneous hot water supply systems
  • MasterFormat 2014 コード22 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 11 13
  • OmniClassタイトルGas Instantaneous Hot Water Heaters

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ