製品の公開
Angled Standing Seam Facade (430 mm, vertical, prePATINA graphite-grey)
Angled Standing Seam Facade (430 mm, vertical, prePATINA graphite-grey)
    RHEINZINK

    Angled Standing Seam Facade (430 mm, vertical, prePATINA graphite-grey)

    Google翻訳”,
    角度の付いたスタンディングシームは、最後の折り目がクラッド面と平行になることを除いて、ダブルスタンディングシームと同様に形成されます。結果として得られる幅12mmの継ぎ目は、強い線の定義を作成します。標準のパネル幅は430mm、継ぎ目の高さは約です。 25mm。雪の負荷が高いエリアの最小屋根勾配は25°(47%)または35°(70%)であり、完全に支持された下地が必要です。凸凹曲線やテーパーパネルなどの特殊形状も問題なく製作できます。
    技術仕様
    • Unique refRZK010004
    • コレクションセットZinc cladding
    • コレクションAngled Standing Seam Facade (430 mm, vertical, prePATINA graphite-grey)
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ