製品の公開
Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
    RHEINZINK

    Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    角度の付いたスタンディングシームは、最後の折り目がクラッド面と平行になることを除いて、ダブルスタンディングシームと同様に形成されます。結果として得られる幅12mmの継ぎ目は、大きな表面領域に活気に満ちた独特の外観を与えます。標準のパネル幅は530mmで、継ぎ目の高さは約です。 25mm。雪の負荷が高いエリアの最小屋根勾配は25°(47%)または35°(70%)であり、完全に支持された下地が必要です。凸凹曲線やテーパーパネルなどの特殊形状も問題なく製作できます。
    技術仕様
    • Unique refRZK010006
    • コレクションセットZinc Covering
    • コレクションAngled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ