製品の公開
Flat-Lock Tile Facade (600 mm x 1500 mm, vertical, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Flat-Lock Tile Facade (600 mm x 1500 mm, vertical, prePATINA blue-grey)

Google翻訳”,
RHEINZINK-フラットロックタイルは、縦方向のフラットシームを提供し、4つの側面で互いに連動します。縦、横、斜めに異なる寸法で設置できるため、幅広い設計が可能です。可能な寸法:カバー幅≤600mm、カバー長さ≤3000mm(最適≤2000mm)。シームオフセットが可変であるため、ほぼ無制限の設計の可能性が得られます。この屋根システムでは、凸面と凹面の形状の複雑な構造も実現できます。
技術仕様
  • Unique refRZK010040
  • コレクションセットZinc cladding
  • コレクションFlat-Lock Tile Facade (600 mm x 1500 mm, vertical, prePATINA blue-grey)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)25
関連
  • 主なマテリアル亜鉛
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根