製品の公開
Rockfon Eclipse® wall
Rockfon Eclipse® wall
Rockfon Eclipse® wall
Rockfon Eclipse® wall
Rockfon Eclipse® wall
Rockfon Eclipse® wall
    Rockfon

    Rockfon Eclipse® wall

    Google翻訳”,

    Rockfon Eclipse® ウォールパネルは優れた吸音性を備え、正方形、長方形、円形、三角形、六角形、楕円形、そして特注品など、多様な形状からお選びいただけます。自由なデザインを可能にし、創造性を刺激します。滑らかで深みのあるマットな質感とスーパーホワイトの表面は、高い光反射率と優れた光拡散性を実現し、自然光で室内を明るくするとともに省エネにも貢献します。独自の帯電防止コーティングにより、埃や汚れが付きにくく、製品寿命を延ばします。

    専用の壁固定キットを使えば、素早く簡単に設置できます。この固定キットを使うことで、パネルを壁から様々な距離に設置でき、興味深い模様を作り出すことができます。

    また、Rockfon Eclipse Colour が提供する11 種類の限定カラーや、Rockfon Eclipse Customized が提供する無限の形状も見つかります。

    お客様のメリット:

    1. スーパーホワイトの表面は高い光反射と光拡散を可能にします
    2. 7つの異なる形状がデザインの自由度を満たします
    3. 快適な音響で健康を増進
    4. 独自の帯電防止コーティングにより、ほこりや汚れを防ぎます
    5. 特別な壁固定キットにより、壁からさまざまな距離にパネルを設置でき、美しく創造的なパターンを実現できます。
    仕様
    • Reaction To Fire A1, Rockfon Eclipse Rectangle 2360: A2‑s1,d0
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection (rear side: 79%) >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85°
      Humidity And Sag Resistance Up to 90% RH
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    技術仕様
    • Unique refrockfon-eclipse-wall
    • コレクションセットVertical applications
    • コレクションEclipse
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-11-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードEF_25_10
    • Uniclass2015詳細Walls
    • MasterFormat 2014 コード07 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Panels
    • OmniClassNumber23-15 13 19 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment