製品の公開
Rockpanel Colours
Rockpanel Colours
    Rockpanel

    Rockpanel Colours

    5つ星のうち3.03.0(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    世界は色彩に満ちている。

    黄色い家を想像してみてください。あるいはピンクの家!あるいは、落ち着いた黒に燃えるような赤のディテール。色は単なるファサードの仕上げではありません。ファサードのデザインそのものになり得るのです。Rockpanel Coloursなら、建築を可能性のパレットのように自由に体験できます。200色以上のカラーから、あるいは他では手に入らない色まで、Rockpanel Coloursであなたの想像力を彩りましょう。

    Rockpanel Colours (ProtectPlus なし) は Cradle To Cradle 認定を受けています。

    Rockpanel Colours を選ぶ理由は何ですか?

    • 幅広い標準色
    • カスタムカラーのオプション
    • お手入れ簡単
    • さまざまなカラーシステムをご用意
    • 優れた色堅牢度
    • デザインの完全な自由
    • 素早く簡単なインストール
    • 特別な機器は必要ありません
    仕様
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance (with ProtectPlus):
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    技術仕様
    • Unique refRP_Rockclad
    • コレクションセットCladding
    • コレクションExterior Cladding
    • タイプ建築資材
    • 公開日2014-01-16
    • エディション2
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)3050
    • 奥行き(mm)8
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 副マテリアルStone Wool
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Stone tiles or flagstones
    • UNSPSC30131702

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    ベルギー
    ポーランド
    ルクセンブルク