製品の公開
Rockpanel Stones
Rockpanel Stones
    Rockpanel

    Rockpanel Stones

    5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    まさにその通りのようです。

    本物の石の美しさ、手触り、そして強さ。Rockpanel Stonesは、滑らかな表面とテクスチャ加工を施した表面の両方を、チョーク、ライムストーン、コーラルといった自然な色合いでお届けします。さらに、デザインの自由度、耐火性、使いやすさといった柔軟性と汎用性も兼ね備えています。何世代にもわたって受け継がれる、揺るぎない強さ。Rockpanel Stonesで、いつまでも長くお使いください。

    テクスチャードストーンコレクションは、独特の表面テクスチャで装飾外装材に新たな命を吹き込みます。10種類のナチュラルデザインを通して、この独特の石のテクスチャを周囲の環境に有機的に溶け込ませた建築プロジェクトを実現します。

    スムースストーンは、力強く自然な外観と洗練されたエレガンスを融合させた夢のような石です。6種類の滑らかなデザインをご用意しています。
    洗練された滑らかな仕上げのファサードを作成でき、本物のような外観を持つ先見性のあるファサードを作成するための無限の可能性を持ちます。

    Rockpanel Stonesの概要

    • 標準ProtectPlusコーティング
    • 堅牢かつ柔軟
    • 美しく本物の石のデザイン
    • 石の繊維から作られており、耐火性が保証されています
    • 軽量ボードなので持ち上げたり取り付けたりが簡単
    • サイズに合わせて簡単にカットできます
    • ボードのルーティングと穴あけが可能です!

    仕様
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    技術仕様
    • Unique refRP_Stones
    • コレクションセットCladding
    • コレクションExterior Cladding
    • タイプ建築資材
    • 公開日2017-05-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)3050
    • 奥行き(mm)8
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 副マテリアルStone Wool
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Stone tiles or flagstones
    • UNSPSC30131702

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    ベルギー
    ポーランド
    ルクセンブルク