製品の公開
Roof Dome - CD53.5x90.25, 53.5” wide x 90.25” deep
Royal Corinthian

Roof Dome - CD53.5x90.25, 53.5” wide x 90.25” deep

Google翻訳”,

ロイヤル・コリンシアンは、グラスファイバー「FRP」ドームと高密度ポリウレタンドームを製造しています。
屋内外両方で使用できます。ポリウレタンドームは小型で、一体型で、
下塗り済みで、最終塗装の準備が整っています。ファイバーグラスドームは、小さな1ピースユニットから非常に大きな複数ピースユニットまであります。
ユニット。ドームは工場で組み立てることも、現場で組み立てることもできます。各ユニット間のセグメントラインは
このセクションは、下塗りおよび塗装の前に、見えるままにしておくことも、埋めておくこともできます。

通常、当社のファイバーグラスドームには
塗装可能な白色のマリングレードのゲルコートですが、さまざまな色、石仕上げ、花崗岩仕上げが可能です。
写真は当社の標準的なドームの一部ですが、社内の金型製造能力により、カスタムドームも製作可能です。
かなり安価なので、お客様のニーズやビジョンに合ったドームを設計してください。または、当社に設計を依頼してください。

技術仕様
  • Unique refroofdome-cd535-90-deep
  • コレクションセットRoof Accessories
  • コレクションArchitectural Roof Domes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • MasterFormat 2014 コード13 34 23.19
  • MasterFormat 2014 タイトルFabricated Dome Structures
  • OmniClassNumber23-13 41 25
  • OmniClassタイトルRoof Domes