製品の公開
RUBCHUTE Rubber Rubble Chute - Straight section
RUBCHUTE Rubber Rubble Chute - Straight section
    Rubi

    RUBCHUTE Rubber Rubble Chute - Straight section

    Google翻訳”,
    「RUBCHUTE」標準セクションは、トップホッパーとサイドホッパー、および他のすべてのシュートアクセサリに完全に取り付けられます。 「RUBCHUTE」標準セクションは、すべての「RUBCHUTE」瓦礫シュートカラムの主要コンポーネントです。 RUBI-KANGURO「RUBCHUTE」ゴム製瓦礫シュートは、瓦礫やその他の現場の廃棄物を高層階から街路レベルのコンテナに移動するための最も経済的で安全な方法であることは間違いありません。 RUBI-KANGURO「RUBCHUTE」ゴム製瓦礫シュートの抵抗と使いやすさは、複数のフロアにわたるあらゆる建設作業での使用が推奨されることを意味します。 「RUBCHUTE」ゴム製瓦礫シュートは、騒音を吸収し、粉塵を減らして封じ込めることができるため、病院や歴史的建造物などの都市環境での使用に特に適しています。RUBI-KANGURO瓦礫シュート内のリブにより、摩擦がれきを最小限に抑え、シュートコーンの摩耗を減らし、製品の寿命を延ばします。 RUBI-KANGURO「RUBCHUTE」ゴム製瓦礫シュートにはナイロン繊維が組み込まれているため、強度と耐久性が向上しています。すべての「RUBCHUTE」瓦礫シュートモデルのチェーンは、直径7 mmのリンクでさらに強化されており、DIN 763規格に準拠しています。積み重ね可能であるため、ユーザーは保管スペースを節約し、輸送も簡単です。すべてのRUBI- KANGUROゴム製品は、低温での優れた性能、-60°Cまで変化しないこと、100%リサイクル可能な材料で作られていることで際立っています。RUBIでは、建設の専門家と常に緊密な関係を築いており、それは私たちにとって不可欠です。常に流暢にコミュニケーションをとることができるため、業界の専門家が仕事をしながら日々のニーズにソリューションを提供できる革新的な製品を提供するために必要なすべてのツールを用意しています。
    仕様
      • Optimal performance at low temperatures: HIGHLY RESISTANCE to -60°C
      • BUILT-IN Nylon einforcement for a greater hardness and durability
      • EXCELLENT resistance to impact by deformation
      • Higher DURABILITY
      • VERY THICK walls for maximum strength and resistance with ribbed interior that PROTECTS against wear and tear
      • Restricts the falling speed of rubble
      • Reduces dust and till 40% of noise level
      • Equipped with extra-reinforced 7 mm thick chains, according to DIN 763 norm
      • FAST and EASY assembly. Equipped with quick-clip system
      • Stackable for SAVING space
      • 100% REYCLABLE
    技術仕様
    • Unique ref88814
    • コレクションセットRubble chutes
    • コレクションRubber chutes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-01-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1060
    • 幅(mm)660
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)14.87
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
    • IFC分類ダクトセグメント
    • UNSPSC名称Rubber duct or ductwork
    • UNSPSC40141915
    • Uniclass2015コードPr_65_12
    • Uniclass2015詳細Chutes
    • MasterFormat 2014 コード40 32 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBulk Materials Piping and Chutes
    • OmniClassNumber23-23 17 17
    • OmniClassタイトルChutes
    • UniFormatIIコードG
    • UniFormatIIタイトルSITEWORK