製品の公開
ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper
ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper

    5つ星のうち4.74.7(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    Ruskin®モデルABD-SEA-Eは、住宅または商業ビルの給排気換気システムに正確で自動の気流調整を提供します。 0.2〜2.0インチwcの静圧で、あらゆるHVACアプリケーションで使用します。高層アプリケーションでの補給または排気の制御された量を促進します。 ABD-SEA-Eには、ダクトアプリケーション用のリアカラー付きの24ゲージレジスタボックスと、アルミニウム製の供給または排気グリルが工場で供給されます。

    • フィールドコンバーチブルフロー方向
    • 抗菌剤
    • Ruskiprene™「T」シール
    • ツール不要の設定値調整
    • 油で満たされた、密閉されたベアリング
    仕様
    • Ruskin Model ABD-SEA-E provides precise and automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2 and 2.0 inches w.c. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications. The ABDSEA-E is factory supplied with a 24 gauge register box and a aluminum supply or exhaust grille.

    技術仕様
    • Unique refABD-SEA-E
    • コレクションセットDampers for Air Ductwork
    • コレクションAutomatic Balancing Dampers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類ダンパー
    • UNSPSC名称Ventilation dampers
    • UNSPSC40101504
    • Uniclass2015コードPr_65_65_24
    • Uniclass2015詳細Duct dampers
    • MasterFormat 2014 コード23 51 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルVent Dampers
    • OmniClassNumber23-33 29 00
    • OmniClassタイトルHVAC Dampers

    対応地域

    北米