製品の公開
CD40X2 Insulated Low Leak Commercial Control Damper
Ruskin

CD40X2 Insulated Low Leak Commercial Control Damper

Google翻訳”,

CD40x2は、8インチのフレームとアルミニウム構造になっています。

  • 強度が高く、音が少なく、シール能力が高く、静圧損失が大きい翼型ブレード。
  • 省エネ断熱の最も効果的な方法。テストにより、CD40x2は従来の絶縁ブレードよりも効率的に絶縁されることが証明されました。
  • ダンパーのいずれかの側でより高い圧力を可能にし、ブレード間のシールの遮断を支援する独自のダブルエッジブレードシール設計。
  • リンケージは、メンテナンスを少なくし、乱気流を減らすために、気流から隠されています。

仕様
  • The CD40x2 has an 8" frame and aluminum construction. It features:

    • Airfoil blades, which have greater strength, produce less sound, greater sealing ability, and static pressure loss.
    • The most effective method of energy-saving insulation. Testing has proved that the CD40x2 insulated more efficiently than conventionally insulated blades.
    • Unique double edge blade seal design that enables higher pressure on either side of the damper to assist in blade to blade seal shutoff.
    • Linkage concealed out of the airstream for low maintenance and reduced air turbulence.

技術仕様
  • Unique refCD40X2
  • コレクションセットDampers for Air Ductwork
  • コレクションCommercial Control Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント

対応地域

北米