製品の公開
GPAD Walk Through Access Door
GPAD Walk Through Access Door
    Ruskin

    GPAD Walk Through Access Door

    Google翻訳”,

    GPADアクセスドアは、アルミニウムフレームと亜鉛メッキ鋼パネルで構成されています。それは特徴です:

    • さまざまな高さと幅で利用できます。
    • 低圧から中圧のシステムおよびプレナムのダクト作業内部への便利なウォークスルーアクセス。
    • ドアを閉めたときの漏れが0.1cfm/perimeterインチ未満の非常に低い。
    仕様
    • Available in a variety of heights and widths, Ruskin's GPAD offers convenient, walkthrough access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums. Extremely low leakage of less than .1 cfm/perimeter inch is provided when door is closed (based on AMCA Standard 500 tests).

    技術仕様
    • Unique refGPAD
    • コレクションセットAccess Fittings for Air Ductwork
    • コレクションAccess Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • Uniclass2015コードPr_65_65_23_25
    • Uniclass2015詳細Ductwork access doorsets
    • MasterFormat 2014 コード23 33 33
    • MasterFormat 2014 タイトルDuct-Mounting Access Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 27 13
    • OmniClassタイトルAccess Doors