製品の公開
FSD60-3M UL Classified 3 hr. Class I, Airfoil Blade, Modulating
Ruskin

FSD60-3M UL Classified 3 hr. Class I, Airfoil Blade, Modulating

Google翻訳”,
FSD60-3M変調コンビネーション火災/煙ダンパーはUL555とUL555Sの両方に分類されています。これは、3時間の防火ダンパーおよび漏れクラスIの煙ダンパーとして評価されています。それは特徴です:
  • 2,000fpmおよび4"wgの定格
    • 双方向エアフローのUL承認。
      • 強度が高く、静圧降下が少なく、シール性に優れ、防火性に優れ、騒音の少ない翼型。
        • フェイルセーフ設計。火災により動作電力が遮断されたときに、ダンパーが自動的に目的の位置をとることができます。
          • EFLおよびPFLの熱作動式リリース装置は、アクチュエータを介して制御された閉鎖を可能にし、テスト、煙探知、または停電状態の後に自動的にリモートリセット可能です。
            • 亜鉛メッキ鋼構造
技術仕様
  • Unique refrd-00317-072
  • コレクションセットSmoke Dampers
  • コレクションCombination Fire/Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙