製品の公開
SD60M UL Classified Class I, Airfoil Blade, Modulating
Ruskin

SD60M UL Classified Class I, Airfoil Blade, Modulating

Google翻訳”,
SD60Mは、UL555S分類漏れクラスI変調スモークダンパーです。それは特徴です:
  • UL555SクラスI
  • 定格2,000fpmおよび4"wg
  • 工場で提供されたアクチュエータを使用して、フェイルセーフ操作を提供します(火災により電源が遮断されると、ダンパーは自動的に目的のフェイルセーフ位置に移動します)。
  • 工場で提供された袖で利用できます。
  • 強度が高く、静圧が低く、シーリングが優れ、防火性が高く、騒音が少ない翼型ブレード
技術仕様
  • Unique refrd-00317-097
  • コレクションセットSmoke Dampers
  • コレクションSmoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙