製品の公開
FD35G : UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Style
Ruskin

FD35G : UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Style

Google翻訳”,
FD35Gは、UL555に分類された、1時間半の定格のマルチブレード防火ダンパーです。それは特徴です:
  • 13/4"グリルと3/4"グリルフランジが緩んで出荷されることを受け入れるように設計されています。
  • 双方向エアフローのUL承認。
  • 3,000fpmの最大速度。
  • 最大6"静圧。
  • 亜鉛メッキ鋼構造。
    注:壁の厚さが6インチ未満の場合は、Ruskinに相談してください
。
技術仕様
  • Unique refrd-00317-115
  • コレクションセットFire Dampers
  • コレクションFire Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置

対応地域

北米
アメリカ合衆国