製品の公開
FDR25 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, True Round
FDR25 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, True Round
    Ruskin

    FDR25 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, True Round

    Google翻訳”,
    FDR25は、UL555に分類された1-1/2時間定格のラウンドファイアダンパーです。それは特徴です:
    • 調整可能な設置のための保持シンチプレートと延長ダクト接続。
    • 低圧力損失。
    • HVACシステムの空気流(ファンがオン)下で確実に閉鎖するための垂直および水平閉鎖スプリング操作。
    • 亜鉛メッキ鋼構造
    仕様
    • UL 555 1.5 hr. Dynamic, True Round, 2,000 fpm and 4" w.g. max, Integral Frame/Sleeve

      • Retaining cinch plates and extended duct connections for adjustable installation.
      • Low pressure drop.
      • Vertical and horizontal closure spring operation for assured closure under air flow (fans on) in HVAC systems.
      • Galvanized steel construction


    技術仕様
    • Unique refrd-00317-123
    • コレクションセットFire Dampers
    • コレクションFire Dampers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2009-09-09
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置