製品の公開
DIBD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Integral 16" Sleeve
Ruskin

DIBD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Integral 16" Sleeve

Google翻訳”,

DIBD60は、UL555に分類された1-1/2時間定格のカーテンタイプのダイナミックファイアダンパーです。それは特徴です:

  • 適切なスリーブの取り付けを保証し、現場への直接配送を可能にする一体型スリーブ。
  • HVACシステムの空気流(ファンがオン)下で確実に閉鎖するための垂直および水平閉鎖スプリング操作。
  • 亜鉛メッキ鋼構造。
  • 最高速度4,000fpm。
  • 最大4インチの静圧。

注:複数のセクションでは、基本的なインストール手順に従って、個々のセクションをフィールドで結合する必要があります。

仕様
  • DIBD20, 40, 60 fire dampers can be installed vertically in walls or horizontally in floors with fire resistance ratings of less than 3 hours. The DIBD20, 40, 60 carry a 11/2 hour UL fire damper label and are classified as a dynamic damper for use in HVAC systems that remain in operation during a fire.

技術仕様
  • Unique refrd-00317-132
  • コレクションセットFire Dampers
  • コレクションFire Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置