製品の公開
IBDT UL Classified 1 1/2 hr. Static, Thin Line
Ruskin

IBDT UL Classified 1 1/2 hr. Static, Thin Line

Google翻訳”,
IBDTシンラインスタティックファイアダンパーはUL555に分類されています。それは特徴です:
  • 最小クリアランスアプリケーション向けのスリムなプロファイル設計。
  • 可融性リンクが標準装備されています。
  • 亜鉛メッキ鋼構造
仕様
  • The Model IBDT is a thinline fire damper that can be installed vertically in walls and partitions or horizontally in masonry floors with fire resistance ratings of less than 3 hours. The IBDT carries a 11/2 hour UL fire damper label and is classified as a static damper for use in HVAC systems that shut down during a fire.

技術仕様
  • Unique refrd-00317-144
  • コレクションセットFire Dampers
  • コレクションFire Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置