製品の公開
BD6  Commercial Backdraft Damper
BD6  Commercial Backdraft Damper
    Ruskin

    BD6 Commercial Backdraft Damper

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    BD6バックドラフトダンパーは、0.5"wgで1平方フィートあたり12cfm未満の漏れを必要とするヘビーデューティーアプリケーションに最適です。

    • 静圧制御オプション。フィールド調整により、最大17.3平方フィートのダンパーで最大0.25 "wg、最大6平方フィートのダンパーで最大.75"wgの静圧を維持できます。
    • 耐食性アルミニウム構造。
    • フレームに重なるブレードによって提供される耐候性

    。

    仕様
    • The BD6 backdraft damper is designed for medium to heavy duty commercial HVAC applications. Vertical mount allows horizontal airflow relief in one direction, but prevents reverse airflow in opposite direction. Air pressure differential opens damper, while gravity closes it. The BD6 conforms with the International Energy Conservation Code (IECC), and ASHRAE 90.1 leakage requirements for non-motorized dampers.

    技術仕様
    • Unique refrd-00317-150
    • コレクションセットDampers for Air Ductwork
    • コレクションBackdraft and Pressure Relief Dampers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2009-09-09
    • エディション2
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • OmniClassNumber23-33 00 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国