製品の公開
ISOL CLS (Coppelle per tiranti)
Sacop

ISOL CLS (Coppelle per tiranti)

Google翻訳”,

SACOP ISOL CLSは、張力がかかっている中実の棒鋼の耐火保護であり、それぞれ500 mmの長さの剛性ケイ酸カルシウムハーフシェルでできており、リンケージの組み立て段階で組み立てられ、カレンダー加工された亜鉛メッキ鋼で覆われています。シート、厚さ0.25 mm、長さ1000mm。テンショナーについては、500mmに等しい長さのケイ酸塩およびシート保護の内側に接続要素(キーまたはテンショナーと呼ばれる)を囲むように、より大きな直径の同じシステムが利用可能です。

適用分野
SACOP ISOL CLSの特徴は、温度が上昇するのを防ぎ、臨界点である300〜350°を超えることを防ぐために、張力がかかっている中実の棒鋼と火災の場合の相対的な張力を保護することです。このシステムは、直径22 mmの鋼製ソリッドバーのサンプルで実験室でテストされているため、断面が等しいかそれ以上の鋼製ソリッドバーに適しています。

SACOP ISOL CLS製品のパフォーマンスは、テストレポートnに基づいて作成されたテクニカルアセスメントレポートn.STMG-SCP-CP-01rev-02によって決定されました。 2014年3月14日のIG303750。

法律と基準:

  • DM2007年2月16日
  • DM2015年3月8日
  • DM 18/10/2019
  • UNI EN 1363-1
  • UNI EN 1991-1-2
  • UNI EN 1993-1-2



仕様
  • Supply and installation of fire resistant protection for solid steel bars in tension SACOP ISOL CLS according to UNI EN 1363-1, consisting of rigid half-shells of calcium silicate (in class A1 reaction to fire), assembled and enclosed in a sheet steel, thus constituting a single cylindrical element with a length of 1 meter.

    Any tensioner must be protected by a special special piece of larger diameter, 500 mm long.
    The performance of SACOP ISOL CLS will be determined through a specific Technical Assessment Report n.STMG-SCP-CP-01rev-02, drawn up on the basis of Test Report n. IG 303750 of 14/03/2014.

技術仕様
  • Unique refIsol-CLS
  • コレクションセットPROTEZIONE PASSIVA
  • コレクションProtettivi
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • UNSPSC名称Fire prevention
  • UNSPSC461915
  • OmniClassNumber23-13 25 13
  • OmniClassタイトルFirestopping