このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

007010 - SABCO Railing floor mounting

Unique ref.: SABCO-base-shoe
ブランド名: SABCO
製品ファミリー: Balustrade
製品グループ: Floor mounting
公開日: 2017-11-27
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (5)
SABCO is a frameless glass balustrade system particularly suitable for public applications and hight traffic areas. It offers a modern frameless design to all railing projects. Thanks to its versatility use (one system for all applications), SABCO is unique on the market (private, public, stadium use).

Description of the ground fixing :
- Fixing : floor mounting
- Applications : private / public / stadium
- Glass thickness : from 15 to 25.52 mm according to the application
- Very fast installation : simple adjustment thanks to the patented clamps
- All glass sizes and types tested (tempered / not tempered). All the interlayers
- Adjustment of the glass alignment : of + ou – 15 mm at 1.10 m

- Various Cladding configurations available
- 3 finish : Natural aluminium / stainless steel effect / RAL aluminium
- wide range of handrails available
- SABCO fits balustrades up to 40° incline.
- Profile drilled every 200 mm
- Integrated drainage system
- Curved applications possible according to specifications defined by Sadev (1m minimum radius)


主なマテリアル: Glass
副マテリアル: Aluminium
デザイン: France
製作国: France

BIMobject カテゴリー: 建設 - 手すり
IFC分類: Railing
UNSPSC 名前: Fencing
UNSPSC コード: 301520
Uniclass 1.4 コード: L4421
Uniclass 1.4 詳細: Railings
Uniclass 2.0 コード: SS-25-15-05-35
Uniclass 2.0 詳細: Handrail Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_15_60_05
Uniclass 2015 詳細: Balustrade and guarding systems
NBS Reference コード: 25-15-05-35
NBS Reference 詳細: Handrail Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Glazed Decorative Metal Railings
OmniClass Number: 23-17 25 11 11 17
OmniClass Title: Railing
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Construction - Railing

名前
Height 900 mm — 2100 mm
Material Aluminium
Railing Type Glazed
Thickness 15 mm — 25.52 mm
Width 500 mm — 2500 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Aluminium

BIMobject®