製品の公開
Hide-A-Rail Mobile Safety Railing
Safety Rail Company

Hide-A-Rail Mobile Safety Railing

Google翻訳”,

SRC Hide-A-Railは、落下保護が必要であるが、使用していないときは見たくない場所に最適です。完全に組み立てられると、Hide-A-Rail Railing Systemは、最先端の落下の危険性に対して、完全な非貫通型のOSHA準拠の落下保護を提供します。そのエリアでの作業が完了すると、手すりセクションは、加重ベースプレートから取り外すことなく、見えないように折りたたむことができます。

仕様
  • Advantages of SRC 360 Mobile Hide-A-Rail Safety Railing System

    • Meets and Exceeds OSHA Regulations for Fall Protection - tested and independently certified to be in accordance with OSHA Fall Protection for Guardrail Regulations; sections 1910.29 & 1926.500 - 1926.503Meets and exceeds OSHA regulations for fall protection. Tested and independently certified to be in accordance with OSHA fall protection for guardrail regulations, sections 1910.29 & 1926.500–1926.503.
    • Completely non-penetrating, freestanding design means no holes in the roof or substrate are required.
    • Folds down out of sight until needed again for fall protection.
    • Simple installation — pre-fabricated railing sections means no custom fabrication of guard rails.
    • Railing will be 42" tall in the base. Railing length is available in 1 foot increments ranging from 2 feet to 10 feet, measured to the center of each leg.
    • Highly effective as hazard barriers. Commonly used for rooftop fall protection and machine guarding. 
技術仕様
  • Unique refHide-A-Rail-mobile-safety-railing
  • コレクションセットGuardrail Systems , Fall Protection
  • コレクションFolding, Collapsible Mobile Guardrail Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)42
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
  • IFC分類手すり
  • MasterFormat 2014 コード05 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
  • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
  • OmniClassタイトルRailing