製品の公開
Roof Hatch Guarding
Safety Rail Company

Roof Hatch Guarding

5つ星のうち4.64.6(10 レビュー)
Google翻訳”,

ルーフハッチの手すりガードは、開いたルーフハッチからの落下に対する最初の防衛線であり、ガードされていないルーフハッチはOSHA違反です。屋上ルーフハッチ、スカットルハッチ、階段ハッチはすべて、開いたままにすると重大な転倒の危険をもたらすという点で、陸屋根に共通することが1つあります。作業員が屋根の上にいるときは、通常、カバーを開いたままにして、作業員が誤って建物から締め出されないようにします。この開いたドアのシナリオはまた、屋根に隙間のある穴を残し、それを通して労働者はしばしば悲惨な結果に陥る可能性があります。

SRC HatchGuard:

SRC HatchGuardは、ハッチの周囲にOSHA準拠のガードを提供することにより、ルーフハッチの安全性に対処します。私たちの自立型ルーフハッチガードはルーフハッチの真上に滑り込み、圧縮はハッチの縁石にフィットします。非貫通設計により、ルーフとルーフハッチの穴がなくなります。ルーフハッチのフレームにボルトで固定される他のシステムは、HatchGuardではなく、時間の経過とともに緩む可能性があります。このシンプルなデザインは、4溶接のサイドフレームと自動閉鎖ゲートで構成されています。ハッチガードは、安全な出入りのための組み込みの手すり、自動閉鎖ゲート、および作業者がルーフハッチの開口部に安全に出入りするための2フィートの安全な着陸ゾーンを備えています。ニーズに合わせて、さまざまなサイズと仕上げをご用意しています。

仕様
  • • 42" high railings with midrail

    •  2" square x 14 ga tubing frame

    • Meets OSHA 1910.29 & 1925.502

    • Powder coat yellow and hot-dipped galvanized options

    • Built-in grab bars

    • 2-foot safe landing zone

    • Self-closing gate can swing right or left

    • Compression fits side of roof hatch curbing. No penetrations into hatch or roof.

    • Will not come loose over time

技術仕様
  • Unique refRoof-Hatch-Guarding
  • コレクションセットRoof Safety Systems
  • コレクションRoof Hatch Guardrail Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)42
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアル溶融亜鉛メッキ
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
  • IFC分類手すり
  • MasterFormat 2014 コード05 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
  • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
  • OmniClassタイトルRailing