製品の公開
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
    VIVA Railings

    FOLD Metal Panel Railing System

    5つ星のうち3.23.2(13 レビュー)
    Google翻訳”,

    折り畳み式のパネルの手すりは、巧妙に設計された構造板金製造設計です。このシステムは、事前に構成されたさまざまなパターンまたは選択したカスタム設計で利用できます。粉体塗装の仕上げにアルミニウムを使用し、#6サテンとECMカラーの陽極酸化ステンレス鋼を使用することで、プロジェクトのフォールドパネルシステムでできることは想像に任せてください。

    折りたたみ式パネル手すりシステムは、パンチまたは穴あき金属と混同しないように、 CNCレーザーカットパターンを備えています。これらのパターンは、パネルの両側にきれいに定義されたカットを使用して精密にカットされています。穴あき金属の場合。

    レーザー切断により、カスタムデザインやフローパターンから会社のロゴや画像まで、デザインを創造的にすることもできます。

    仕様
    • Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, ECM or Powder Coat

      Size:
      Formed panels @ 4'-6" max. O.C.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Stainless Steel (304 or 316), Aluminum or Steel

      1. A. Stainless Steel (304 or 316)
        Finish Options:  #6 Satin, ECM or Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $ ¹

      2. B. Aluminum
        Finish Options:  Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $

      Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$

      1. C.  Steel

      Finish Options:  Powder Coat

      Size/Spacing for Stainless Steel (304 or 316), Aluminum or Steel

      2" wide with 14GA thickness. 4'-0" max. O.C.

      HANDRAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail

        B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

        C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
            Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
            Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. 1. (1) $ to $$$: Indicates finish type comparative cost
      2. 2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. 3. Other species available upon request.

      Keywords:  Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing, Panel Railings, Metal Panel Railings, Panel Railings

    技術仕様
    • Unique reffold-metal-panel-railing-system
    • コレクションセットMetal Panel Systems
    • コレクションMetal Panel Railing System
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-06-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC012260
    • ETIM 名Handrail system
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_35
    • Uniclass2015詳細Handrail systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国