製品の公開
GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair
Safti First

GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

Google翻訳”,
60分耐火防弾定格ドア(ペア)SuperLite II-XL 60防弾グレージング付き
  • 60 分間、完全な視界、耐火性、防弾性能を備えたドア。
  • NFPA 252、ドアアセンブリの耐火試験、および ASTM E-119 に準拠してテストされており、非耐火側での温度上昇が周囲温度より 250° F までに制限されます。
  • 最大レベル 8 の弾道とレベル 1 の攻撃。
  • ANSI Z97.1 および CPSC Cat. II (400 フィートポンド) の衝撃安全性を満たしています。
  • PPG による高性能フッ素ポリマー仕上げ、クリア陽極酸化、ブロンズ陽極酸化、ブラック陽極酸化、Decoral®、あらゆる種類の木製ベニヤ、装飾用金属など、標準仕上げとカスタム仕上げで提供されます。
技術仕様
  • Unique ref60_m_fire_resist_ballistic_rated_door_pair
  • コレクションセットDoors
  • コレクションFire protective
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
  • IFC分類カーテン・ウォール
  • UNSPSC名称Glass curtainwalling
  • UNSPSC30151806
  • Uniclass2015コードSs_25_60_35_30
  • Uniclass2015詳細Fire-resistant glazing systems
  • MasterFormat 2014 コード08 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClassNumber23-17 15 11 25
  • OmniClassタイトルHeat Strengthened Glass
  • UniFormatIIコードB20
  • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米