製品の公開
GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Door Pair - Exterior
GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Door Pair - Exterior
    Safti First

    GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Door Pair - Exterior

    Google翻訳”,
    60分耐火等級ドア(ペア) - 外装 SuperLite II-XL 60 IGU ガラス
    • 内部および外部のアプリケーション向けに複数のプロファイルが用意されているアルミ フレーム システムです。
    • 60 分間の全視界の耐火ドアは ASTM E-119 に基づいてテストされ、非火災側の温度上昇を周囲温度より 250° F までに制限します。
    • NFPA 252、ドアアセンブリの耐火試験に準拠してテスト済み。
    • ANSI Z97.1 および CPSC Cat. II (400 フィートポンド) の衝撃安全性を満たしています。
    PPG による高性能フッ素ポリマー仕上げ、クリア陽極酸化、ブロンズ陽極酸化、ブラック陽極酸化、Decoral®、あらゆる種類の木製ベニヤ、装飾用金属など、標準仕上げとカスタム仕上げが提供されます。
    技術仕様
    • Unique ref60_m_fire_resist_door_pair_exterior
    • コレクションセットDoors
    • コレクションFire protective
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • UNSPSC名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC30151806
    • Uniclass2015コードSs_25_60_35_30
    • Uniclass2015詳細Fire-resistant glazing systems
    • MasterFormat 2014 コード08 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClassNumber23-17 15 11 25
    • OmniClassタイトルHeat Strengthened Glass
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米