製品の公開
GPX Builders Series Temperature Rise
GPX Builders Series Temperature Rise
    Safti First

    GPX Builders Series Temperature Rise

    Google翻訳”,
    • 60 ~ 90 分の温度上昇フレーミング システムが複数のプロファイルで利用可能です。
    • フレームは、PPG による高性能フッ素ポリマー仕上げ、クリア陽極酸化処理、ブロンズ陽極酸化処理、ブラック陽極酸化処理、Decoral®、あらゆる種類の木製ベニヤ、装飾金属など、標準仕上げとカスタム仕上げで提供されます。

    GPX建築シリーズ壁/窓付き温度上昇ドア
    • GPX建築シリーズの壁/窓を備えたシングルドアおよびペアドアは、ASTM E-119に準拠して60~90分間の温度上昇が保証されており、非火災側での温度上昇は周囲温度より250°F高い値に制限されます。
    • NFPA 252、ドアアセンブリの耐火試験に準拠してテスト済み。
    利用可能なプロファイル:
    • 複数のプロファイルが利用可能です。
    技術仕様
    • Unique refsaftifirst-gpx-builders-series-temperature-rise
    • コレクションセットBuilding Materials
    • コレクションFire-Rated Glass
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国