製品の公開
DVM S2 Heat Recovery Condensing Unit (208 – 230 V, 3, 60Hz)
DVM S2 Heat Recovery Condensing Unit (208 – 230 V, 3, 60Hz)
DVM S2 Heat Recovery Condensing Unit (208 – 230 V, 3, 60Hz)

    DVM S2 Heat Recovery Condensing Unit (208 – 230 V, 3, 60Hz)

    Google翻訳”,

    VRFとは?

    可変冷媒流量(VRF)システムは、冷媒配管を介して複数の室内ユニットに接続された室外ユニットで構成され、
    個々のゾーンへの冷却と加熱。屋外ユニットは、個々のゾーンの要件に基づいて容量を調整できます。
    したがって、常に 100% の能力で稼働するわけではないためエネルギーを節約し、必要に応じて温度を維持することで居住者の快適性を向上させます。
    個々のゾーンごとに。

    設計の柔軟性、優れた快適性、および優れたパフォーマンスを備えた Samsung DVM S2 VRF システムは、あらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供します。

    設計の柔軟性

    冷媒減量
    高性能の過冷却制御により、室外ユニットから最初の HR MCU または Y ジョイントまでの主液パイプの直径を縮小して、システム全体の充電を平均 30% 以上削減できます。したがって、設置場所は、冷媒のコストだけでなく、配管や断熱材のコストも削減できます。条件が適用されます。

    豊富な室内機オプション

    Samsung の屋内ユニットは、WindFree™* 冷却技術などの革新的な技術を採用して、あらゆる環境で快適さを最適化します。 5,000 ~ 96,000 Btu/h の範囲の 10 種類以上の室内ユニットを使用して、ほぼすべてのアプリケーションに対応するソリューションがあります。

    延長配管長
    DVM S2 システムは、室外機と最も遠い室内機の間で最大 722 フィートの拡張等価配管長、最大 361 フィートの垂直分離、および最も高い室内ユニットと最も低い室内ユニットの間で 164 フィート 1 の拡張された設置オプションを提供します。条件が適用されます。

    コントロール統合オプション

    シンプルなローカルコントローラーから完全な中央制御オプションまで、さまざまなプロジェクトのニーズに合わせて、多数の制御オプションを利用できます。これにより、BACnet、LonWorks、または ModBus を介して任意のビル管理システム (BMS) に統合する機能が付与されます。


    快適。

    究極のゾーニング ソリューション

    Samsung DVM S2 システムは、複数のゾーンで正確な温度制御を可能にし、幅広い居住者に快適さを提供します。熱回収システムは、別々のゾーンを同時に加熱および冷却する機能を追加し、優れた選択肢となります。

    静かな操作
    Samsung のシステムは、ユーザーを念頭に置いて細心の注意を払って設計されており、サウンド レベルを最小限に抑えることは、Samsung のエンジニアが重点的に取り組んでいる設計上の重要な側面です。

    WindFree™* 冷却技術
    WindFreeTM* 冷却技術は、ルーバーが閉じているときに、ユニットのルーバーとフェイシア パネルのマイクロ ホールから空気を送り込むことで、希望の温度を維持し、冷たい風を排除し、「静止空気」と定義される分散した穏やかな空気の流れを生成します。 」

    仕様
    • DVM S2
      DVM S2 is the latest generation of Samsung VRF systems boasting industry leading efficiencies and heating and cooling performance.

      Features

      • Available in heat pump and heat recovery
      • 208-230V / 60Hz / 3 Ø or 460V / 60Hz / 3 Ø
      • 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20 ton modules
      • Connect up to 3 outdoor units for system capacities up to 40 tons
      • Connect up to 64 indoor units
      • Wide operating range from 122°F (50°C) ambient to as low as -22°F (-30°C)
      • Design diversity ratio of 50 - 184%**
      • Simplified chassis design and integral inverter check function
    技術仕様
    • Unique refdvm-s2-heat-recovery-condensing-unit-208-230v
    • コレクションセットCommercial
    • コレクションVRF Heat Recovery
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国大韓民国
    • 製造国大韓民国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
    • IFC分類コンデンサー
    • ETIM コードEC011286
    • ETIM 名Heat recovery unit
    • Uniclass2015コードEF_65_80
    • Uniclass2015詳細Air conditioning
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 37 00
    • OmniClassタイトルRefrigerant Condensing Units