製品の公開
Aveiro Confort W/D close coupled toilet
Aveiro Confort W/D close coupled toilet
Aveiro Confort W/D close coupled toilet
    Sanindusa

    Aveiro Confort W/D close coupled toilet

    Google翻訳”,

    国内および商用利用。用途の広い時代を超越したデザイン。クリップオフシステム付きのシートは、お手入れが簡単で、ゆっくりと閉じるオプションがあります。壁のトイレに戻る。

    仕様
    • Compatible toilet seats (not included):  20321 - Aveiro toilet seat; 23320 - Aveiro toilet seat;  Compatible cisterns (not included): 103111LM - Aveiro bottom water supply connection cistern with single flush mechanism start/stop system; 103113LM - Aveiro side water supply connection cistern with single flush mechanism start/stop system; 400 - fixing kit (included).

    技術仕様
    • Unique ref103024_AveiroConfort_W-D-close-coupled-toilet
    • コレクションセットAveiro Confort
    • コレクションtoilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)455
    • 幅(mm)363
    • 奥行き(mm)688
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)23.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ