製品の公開
Proget Confort W/D close coupled toilet
Proget Confort W/D close coupled toilet
Proget Confort W/D close coupled toilet
    Sanindusa

    Proget Confort W/D close coupled toilet

    Google翻訳”,

    国内および商用利用。用途の広い時代を超越したデザイン。クリップオフシステム付きのシートは、お手入れが簡単で、ゆっくりと閉じるオプションがあります。壁のトイレに戻る。

    仕様
    • Compatible toilet seats (not included): 21411 - Proget Confort toilet seat;  Compatible cisterns: 130111LM - Proget Confort bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 130113LM - Proget Confort side water supply connection cistern with dual flush mechanism; 24 - fixing kit (included).

    技術仕様
    • Unique ref130022_ProgetConfort_W-D-close-coupled-toilet
    • コレクションセットProget Confort
    • コレクションtoilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)345
    • 奥行き(mm)685
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)26.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ