製品を公開する
Look F|D rimflush close coupled toilet
Look F|D rimflush close coupled toilet
    Sanindusa

    Look F|D rimflush close coupled toilet

    5つ星のうち3.73.7(9 件のレビュー)
    Google翻訳,

    国内および商用利用。衛生を促進するリムなしのリムフラッシュ排出システムで、

    トイレの掃除が簡単になり、細菌の増殖が抑えられます。クリップオフシステム付きの便座は、お手入れが簡単でゆっくりと閉まります。

    仕様
    • Compatible toilet seats (not included): 2341100-Look toilet seat with clipoff system; 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system.

    技術仕様
    • 固有参照番号134025_Look_fd-rimflush-close-coupled-toilet
    • 製品ファミリLook
    • 製品グループtoilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-19
    • 版番号1
    • 高さ(mm)398
    • 幅(mm)345
    • 奥行き(mm)648
    関連
    • 主要素材ガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)32.9
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Toilets
    • UNSPSC コード30181505
    • Uniclass 2015 コードSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 説明Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClass 番号23-31 19 00
    • OmniClass タイトルToilets
    • CSI UniFormat II コードC10
    • CSI UniFormat II タイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ