製品の公開
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
    DURAVIT AG

    DuraStyle wall-mounted toilet 257109

    5つ星のうち4.04.0(40 レビュー)
    Google翻訳”,
    • コンパクトバージョン: 限られたスペースに最適なソリューションとして投影を短縮
    • Duravitrimless® ダイナミックな水流を備えたオープン フラッシング リム: 少量の水でも完全に衛生的なフラッシング結果が得られます。
    • 完全にガラス張りの非常に滑らかなセラミックが細菌の発生や堆積を防ぎます。
    • 過剰なスプレーを行わずに衛生的に洗い流すことができます。
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 1
    • 壁掛け設置
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。
    仕様
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal - 2571090000
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, WonderGliss - 25710900001
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, HygieneGlaze - 2571092000
    技術仕様
    • Unique refdurastyle-wall-mounted-toilet-257109
    • コレクションセットToilets
    • コレクションWall-mounted toilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)355
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)23.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste