製品の公開
Look wall mounted toilet
Look wall mounted toilet
Look wall mounted toilet
Look wall mounted toilet
    Sanindusa

    Look wall mounted toilet

    5つ星のうち4.14.1(21 レビュー)
    Google翻訳”,
    壁に取り付けられたトイレはお手入れが簡単で、小さなスペースに最適なソリューションそのモダンなスタイルは現代的なバスルームに美しくフィットします
    仕様
    • Compatible toilet seats nbsp 2343100 -nbsp Look toilet seat with clipoff and slowclose system b 2341100 -nbsp Look toilet seat with clipoff system b
    技術仕様
    • Unique ref134032004_Look_wall-mounted-toilet
    • コレクションセットLook
    • コレクションtoilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)364
    • 幅(mm)345
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)23
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ